Komponentenreferenz
Befüllen und Verschließen im Reinraum
Greifer | Komponenten | Life Science | Medizin und Pharma
Aufgabe & Lösung
- Nest- und Tub-Handling: vollautomatisches Öffnen von Tubs und RTU-(„Ready to use") Vials im Nest (Verpackungseinheit) vollautomatisch öffnen, denesten, füllen und magazinieren
- Zwei Greifer der Serie GEH6000IL mit Servoantrieb und integriertem Controller
- Bürstenlose Antriebstechnik für individuelle Krafteinstellung sowie Positions- und Geschwindigkeitsregelung
- Mechanische Selbsthemmung verhindert das Herunterfallen von Vials selbst bei einem Stromausfall
- IO-Link erleichtert das Auslesen von spezifischen Daten, z.B. Temperaturmessung, Position oder die Zyklusanzahl
Verbaute Standardkomponenten